Rosemount 8800 Caudalímetros Vortex reductor de tubería

Descripción del producto

El Rosemount 8800 Caudalímetros Vortex reductor de tubería utiliza la electrónica, el sensor y el cuerpo del medidor confiables de la serie Rosemount 8800 al mismo tiempo que aprovecha los beneficios de los reductores integrados para medir con precisión caudales más bajos. Este diseño elimina el montaje en campo y evita soldar reductores y tuberías separadas, por lo que reduce significativamente los costos de instalación y el riesgo del proyecto. Además, las dimensiones entre caras del Rosemount 8800 redutor de tubería coinciden con las de la serie tradicional 8800 de Rosemount para ofrecer mayor versatilidad.

Productos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
Precisión del caudal
± 0,65% de la tasa para líquidos
± 1% de la tasa para gas y vapor
± 0,70% de la tasa del caudal másico en agua usando la opción multivariable
± 2% del caudal másico en vapor usando la opción multivariable
Rangeabilidad
38:1
Salida
4-20 mA con HART® 5 or 7
4-20 mA con HART® 5 o 7 con salida escalable de pulsos
FOUNDATION; fieldbus ITK6 con 2 bloques de entrada analógicos, 1 bloque de funciones del programador activo de enlaces de reserva y 1 bloque de funciones del integrador (1 bloque de funciones PID opcional)
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable – 316 / 316L y CF3M
Aleación de níquel – C-22 y CW2M
Acero al carbono de alta temperatura – A105 y WCB
Acero al carbono de baja temperatura – LF2 y LCC
Duplex UNS S32760 y 6A
Consulte a la fábrica por otras opciones de materiales en contacto con el proceso
Opciones de bridas
ANSI clase 150 a 900
DIN PN 10 a PN 160
JIS 10K a 40K
Las bridas están disponibles en varios revestimientos
Consulte con la fábrica sobre clasificaciones de la brida adicionales
Temperaturas de funcionamiento
-330 °F a 842 °F (-200 °C a 450 °C)
Tamaño de la línea
1" a 12" (25 a 300 mm)

Características

  • Mejore el desempeño de la medición de bajo caudal con un diseño inteligente del reductor
  • Simplifique la instalación y reduzca los costos y los riesgos del proyecto con reductores incorporados que eliminan el montaje en campo
  • No es necesario hacer cambios en las tuberías ya que los medidores tienen las mismas dimensiones entre caras que las de los medidores tradicionales de la serie 8800
  • Un sensor aislado permite el reemplazo en línea sin romper el sello del proceso
  • Aumente la disponibilidad de la planta y elimine potenciales puntos de fuga con un diseño exclusivo del cuerpo del medidor sin empaques
  • Obtenga inmunidad a las vibraciones con un sensor de balance de masa y procesamiento adaptativo de señal digital con filtros visuales
  • Un generador de señal interna y estándar en todos los caudalímetros simplifica la verificación de la electrónica
  • Ahorre tiempo y dinero ya que no es necesario reparar ni mantener piezas móviles
  • Ahorre tiempo y dinero, ya que no hay piezas móviles que reparar ni mantener

Documentos y dibujos