Rosemount-P-Multiple Spot Temperature Sensor

Sensor de temperatura multipunto de Rosemount™ (MST)

Descripción del producto

El sensor de temperatura multipunto de Rosemount está en proceso de un programa de descontinuación. Se puede reemplazar con un Rosemount 565 (contáctenos para obtener una guía sobre cómo actualizarse). Una posible opción de medición de temperatura es el Rosemount 2240S Transmisor de temperatura con un sensor de temperatura 565, 566 o 765. Esta opción se usa en un sistema de medición de tanques con base en los Rosemount 5900 Medidores de nivel por radar.

Documentos y dibujos