Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 148 Transmitter

Sensor de temperatura de abrazadera de ductos y transmisor de temperatura 148 Rosemount™ 0085

Especificaciones

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Rango de temperatura
De -50° a 300 °C (-58° a 572 °F) con punta de plata
De -200° a 300 °C (-328° a 572 °F) con punta de níquel
Tipo de sensor
RTD, elemento individual o doble
Tamaño de la línea
De 1/2 pulg. a 48 pulg. (22 mm a 1219 mm)
Materiales de la abrazadera de la tubería
Acero inoxidable ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acero al carbono (1.0037)
Hilos conductores
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata
Rosemount™ 148 Transmisor de temperatura
Precisión
±0,30 °C (±0,54 °F)
Estabilidad
Estabilidad después de 1 año
Garantía
12/18 meses, opciones de garantía limitada de 3 o 5 años
Entrada
Con capacidad de un solo sensor con entradas de sensor universales (termorresistencia, termopar, ohmios)

Características

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre -328° y 572 °F (-200° y 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 Transmisor inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de tamaños de abrazaderas y materiales permite una instalación en cualquier lugar y ofrece flexibilidad de las aplicaciones
  • La instalación requiere solo dos pernos (no se requiere soldadura) para una conexión directa
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata o níquel para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor cargado por resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño
Rosemount™ 148 Transmisor de temperatura
  • Dispositivo utilizado con varias tipos de entradas de sensor para brindar adaptabilidad
  • El montaje en cabezal estilo DIN B con una variedad de opciones de compartimento DIN B brinda una solución rentable
  • La señal de 4 a 20 mA resiste el ruido para lograr un desempeño confiable en ambientes de proceso
  • La compensación de temperatura ambiente mejora la calidad y desempeño del proceso
  • La interfaz de configuración HART® basada en PC proporciona un programador, los cables y el software necesarios para la configuración del transmisor

Documentos y dibujos

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Rosemount™ 148 Transmisor de temperatura