Rosemount-K-214C RTD Sensor and 114C Thermowell

Rosemount™ 214C RTD Sensor de temperatura y termopozo 114C

Especificaciones

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD
Rango de temperatura
De -321° a 1112 °F (-196° a 600 °C)
Precisión
Clase A o B
Límites de vibración
Para elemento de película delgada, variación de resistencia al punto de congelamiento máxima de 0,05 °C (0,020 °F) después de una vibración de 3 g entre 20 y 500 Hz durante 150 horas, según IEC 60751:2008
Estabilidad
Para elemento de cable enrollado, variación de resistencia al punto de congelamiento máxima de 0,05 °C (0,020 °F) después de una vibración de 1 g entre 20 y 500 Hz durante 150 horas, según IEC 60751:2008
Hilos conductores
Cable 24 AWG, aislamiento FEP; con código de color según IEC 60751
Constante de tiempo/respuesta
Se requiere un máximo de 10,8 segundos para alcanzar una respuesta del sensor del 50% en una prueba con agua fluyendo, según IEC 60751:2008
Termopozo Rosemount™ 114C
Montaje
Roscado, bridado, Van Stone o soldado
Materiales de construcción
Acero inoxidable 316/316L, acero inoxidable 304/304L, acero al carbono y otros (para acceder a toda la lista de materiales, consultar las especificaciones completas)
Perfil
Recto, cónico o escalonado
Cálculos del termopozo
Cálculo de frecuencia (WFC) realizado por ingenieros certificados, pedir el código R21 para un informe oficial

Características

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD
  • RTD Pt-100 de elemento individual o doble con diseños de película delgada o cable enrollado que satisface distintos requisitos de aplicaciones
  • Sensor de película delgada diseñado para soportar aplicaciones industriales de alta vibración
  • Diseño de cable enrollado para aplicaciones que requieren alta precisión, elementos dobles y/o están sujetas a altas temperaturas
  • Cubre un amplio rango de temperaturas entre –321° y 1112 °F (–196° y 600 °C) para mayor flexibilidad de aplicaciones
  • Las constantes de Callendar-Van Dusen permiten una combinación del transmisor y el sensor, además de ofrecer el nivel más alto de precisión
  • Precisión opcional clase A para garantizar que los puntos de medición de temperatura críticos cumplan los estándares de tolerancia y precisión
  • Diseño adaptable con una variedad de opciones de carcasa y cabezales de conexión, que satisface distintas demandas de aplicaciones
  • Incluye estilos de montaje cargado por resorte o cargado por resorte compacto para mayor adaptabilidad
  • Aprobaciones para América del Norte que cumplen con los requisitos de áreas clasificadas
Termopozo Rosemount™ 114C
  • Tipos de montaje roscado, bridado, Van Stone y soldado con perfiles de vástago que permiten mayor flexibilidad de las aplicaciones
  • Amplia selección de materiales de termopozo, desde acero inoxidable hasta materiales exóticos, que cumple con distintas especificaciones de proceso
  • La opción del informe de cálculos de frecuencia garantiza que el diseño del termopozo sea compatible con las condiciones del proceso
  • Modificadores de diseño flexibles para espesor de raíz, de orificio y de punta permiten una personalización para requisitos de aplicaciones especiales
  • El tipo de montaje Van Stone permite que el material de la brida sea distinto al del vástago para mayor rentabilidad
  • Las opciones de termopozo, incluidas NACE, certificación de material y PMI, garantizan la trazabilidad o la compatibilidad del material
  • Opciones de prueba especiales para satisfacer los requisitos del proceso, incluidas la prueba de presión hidrostática, la prueba de penetración de tintes y muchas otras

Documentos y dibujos

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD
Termopozo Rosemount™ 114C