Rosemount-K-3051S MultiVariable Transmitter and 304 Manifold

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 3051S y manifold 304

Especificaciones

Rosemount™ 3051S Transmisor MultiVariable™
Tipo de medición
Presión diferencial, presión estática, temperatura de proceso
Presión diferencial y presión estática
Presión diferencial y temperatura de proceso
Presión diferencial
Presión y temperatura estática
Precisión
Hasta ±0,04% de span o ±0,04% de la lectura
Estabilidad
Hasta ±0,20% del límite superior de rango (URL) por 15 años
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 200:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Alcance de la medición
Hasta 2 000 psi (137,89 bar) diferencial, hasta 3 626 psig (250,00 bar) estática
Rosemount™ 304 Manifold convencional
Tipo de manifold
Tradicional (brida x brida), tradicional (brida x NPT), wafer
Tipo de válvula
Patrón de medición de gas natural de 2, 3 y 5 válvulas
Presión de trabajo máxima
6092 psi (420 bares)
Temperatura de funcionamiento máxima
1000 °F (538 °C)
Material del manifold
Acero inoxidable 316/acero inoxidable 316L, acero al carbono
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones del proceso
1/2"-14 NPT hembra, IEC 61518

Características

Rosemount™ 3051S Transmisor MultiVariable™
  • Mide múltiples variables y las estandariza en un único número de modelo para optimizar el proceso y la rentabilidad
  • Reduce los costos al elminar la necesidad de contar con transmisores apilados y cableado
  • Elementos primarios disponibles como opciones para ensamblar a fin de lograr una instalación y un comisionamiento simples
  • El diseño multivariable reduce las penetraciones en tuberías, líneas de impulso y sistemas de conexión para ahorrar en costos
  • La combinación con el sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura, lo que permite cálculos de caudal óptimos
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos peligrosos
  • El software Engineering Assistant permite la configuración en dos sencillos pasos
  • Ultra for Flow ofrece lecturas de caudal optimizadas con una precisión de lectura de ±0.04%
  • Diseñado con cálculos de caudal incorporados para información directa de caudal másico, energético o volumétrico completamente compensado
Rosemount™ 304 Manifold convencional
  • Se ensambla a la brida del transmisor de acuerdo con IEC 61518
  • Los estilos tradicionales (brida x brida y brida x NPT) y wafer del manifold se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones
  • Configuración de 2, 3 y 5 válvulas para ensamblarse a transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica.
  • El manifold se puede ensamblar a un transmisor, probarse contra fugas y calibrarse en fábrica para una rápida instalación
  • Configuración para medición de gas natural de 5 válvulas disponible para mayor protección contra fugas que aseguran la integridad de las señales de presión diferencial (DP)

Documentos y dibujos

Rosemount™ 3051S Transmisor MultiVariable™
Rosemount™ 304 Manifold convencional