Rosemount-K-4088 MultiVariable Transmitter and 304 Manifold

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 4088 y manifold 304

Especificaciones

Rosemount™ 4088 Transmisor MultiVariable™
Tipo de medición
Presión diferencial, presión estática, temperatura de proceso
Presión diferencial y presión estática
Presión diferencial y temperatura de proceso
Presión diferencial
Presión y temperatura estática
Presión estática
Precisión
Hasta ±0,075% de span o ±0,5% de la lectura
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 5 años
Garantía
Hasta 12 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
Modbus®, BSAP/MVS
Alcance de la medición
Hasta 2 000 psi (137,89 bar) diferencial
Rosemount™ 304 Manifold convencional
Tipo de manifold
Tradicional (brida x brida), tradicional (brida x NPT), wafer
Tipo de válvula
Patrón de medición de gas natural de 2, 3 y 5 válvulas
Presión de trabajo máxima
6092 psi (420 bares)
Temperatura de funcionamiento máxima
1000 °F (538 °C)
Material del manifold
Acero inoxidable 316/acero inoxidable 316L, acero al carbono
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones del proceso
1/2"-14 NPT hembra, IEC 61518

Características

Rosemount™ 4088 Transmisor MultiVariable™
  • El transmisor Modbus permite la toma de mediciones multivariables en combinaciones de temperatura y presión estática y diferencial
  • Elementos primarios disponibles como opciones para ensamblar a fin de lograr una instalación y un comisionamiento simples
  • La tecnología de sensor optimizada captura grandes fluctuaciones en caudal que por lo general ocurren en aplicaciones de petróleo y gas
  • La mejora en el caudal es una especificación de lectura de ±0,05% para más precisión
  • La pantalla LCD da los datos en el punto de medición para un mayor entendimiento del proceso
  • La combinación con el sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura, lo que permite hacer los mejores cálculos de caudal en su clase
  • La protección de cableado en reversa protege el dispositivo contra el cableado incorrecto
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos peligrosos
  • El bajo consumo energético ayuda a reducir el tamaño y la cantidad de paneles solares y bancos de batería para lograr rentabilidad
Rosemount™ 304 Manifold convencional
  • Se ensambla a la brida del transmisor de acuerdo con IEC 61518
  • Los estilos tradicionales (brida x brida y brida x NPT) y wafer del manifold se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones
  • Configuración de 2, 3 y 5 válvulas para ensamblarse a transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica.
  • El manifold se puede ensamblar a un transmisor, probarse contra fugas y calibrarse en fábrica para una rápida instalación
  • Configuración para medición de gas natural de 5 válvulas disponible para mayor protección contra fugas que aseguran la integridad de las señales de presión diferencial (DP)

Documentos y dibujos

Rosemount™ 4088 Transmisor MultiVariable™
Rosemount™ 304 Manifold convencional