No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-PVD610 Fan Damper Actuators

Rosemount™ PowerVUE™ Actuadores del amortiguador del ventilador tipo torque 6x10

Descripción del producto

Los posicionadores neumáticos Rosemount Analytical de Emerson satisfacen los rigurosos requisitos de control. El diseño nuevo de PowerVUE™ utiliza la misma construcción sólida del marco y el actuador Hagan, combinada con la precisión y la confiabilidad del controlador digital de válvulas Fisher FieldVUE DVC6000.

Temperatura ambiente
+/- 0,5 % del recorrido completo o mejor
Peso
80 lb (36 kg) típico
Rango de humedad
Operable hasta una humedad relativa del 100 %

Características

  • Combina la potencia y la confiabilidad de la transmisión neumática Hagan con la precisión y las características del controlador digital de válvulas Fisher DVC5000/6000
  • I/P integral: entrada FOUNDATION® Fieldbus o 4-20 mA
  • Posicionamiento confiable del lazo cerrado
  • Pistón de doble acción sin aletas
  • "�Sistema de falla en sitio"� opcional en caso de pérdida de aire
  • Operador manual
  • Diagnóstico ValveLink/AMS
  • Apto para servicios en áreas clasificadas: a prueba de explosión, antideflagrante o intrínsecamente seguro
  • Fácil mantenimiento
  • Fácil de reparar

Documentos y dibujos