No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-00390-7101-0001

Panel de pH de alta pureza Rosemount™

Descripción del producto

El panel de pH de alta pureza Rosemount™ proporciona una medición precisa y de bajo mantenimiento del pH en aplicaciones de agua de alta pureza cuando se combina con el Rosemount 3900/3900VP Sensor de pH/ORP de uso general. El panel regula el caudal de muestras, lo que elimina la sensibilidad del caudal. Al utilizar el controlador de bajo caudal y el sensor de pH, se reduce el mantenimiento y la configuración disminuye el agotamiento del electrolito, lo que prolonga la vida útil del sensor de pH y reduce el consumo de agua.
Número de pieza: 00390-7101-0001

Temperatura de operación
32 a 122 °F (0 a 50 °C)
Presión de funcionamiento
de 3 a 65 psig
Materiales de construcción
Cuerpo y tuerca de la célula de caudal - poliéster/policarbonato, acoples - nailon, sellos/ductos - silicona, dispositivo de cabeza constante - acrílico, válvula de retención - Kynar®, tapón del restrictor de caudal - Delrin®, cuerpo del sensor - sulfuro de polifenileno
Conexión del proceso
Acoplamiento de compresión para ducto de 1/4" OD
Rango de medición
0.4 a 50 μS/cm o más

Características

  • Medición confiable cuando se combina con el Rosemount 3900/3900VP Sensor de pH de uso general
  • Regula el caudal de muestras, lo que elimina la sensibilidad al caudal y minimiza el consumo de agua
  • Instalación sencilla
  • Calibrar sin apagar el sistema ni el caudal

Documentos y dibujos