Rosemount-2051CFP Integral Orifice Flowmeter

Rosemount™ 2051CFP Caudalímetro de orificio integral

Descripción del producto

El Rosemount™ 2051CFP Caudalímetro de orificio integral ofrece mediciones confiables de caudal. Este medidor de caudal está fabricado con un elemento primario de orificio integral, que se ofrece en un trecho de tubería y facilita la medición de caudales precisa en tamaños pequeños de línea (0.5 - 1.5 pulg. o 15 - 40 mm). Este transmisor con certificación de seguridad también tiene una interfaz de operador local (LOI) para un comisionamiento sencillo de campo.

Tipo de medición
Presión diferencial
Precisión
Hasta ±2.25% del caudal
Estabilidad
±0.125% del límite superior de rango (URL) por 5 años
Garantía
Garantía limitada de 5 años
Rangeabilidad
Hasta 100:1 (5:1 de rangeabilidad del caudal)
Alcance de la medición
Hasta 1000 inH2O (2,48 bar) diferencial
Tamaño de la línea
0.5 a 1.5 pulg. (15 a 40 mm)
Salida
Presión diferencial, variable de escala
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1–5 V
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE®, área clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar la lista completa de certificaciones

Características

  • Los ensamblajes completos de caudal están probados contra filtraciones y están calibrados para reducir los puntos de filtraciones hasta en un 70% y simplifican la instalación
  • Elemento primario integrado en trecho de tubería para una sencilla instalación
  • La placa de orificio es adecuada para tamaños pequeños de línea 0.5- 1.5 pulg. (15 - 40 mm) para lograr precisión y repetibilidad en la medición de caudal
  • La interfaz de operador local ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos