Rosemount-2160 Wireless Detector - Vibrating Fork

Rosemount™ 2160 Detector de nivel inalámbrico - Horquilla vibratoria

Descripción del producto

El detector de nivel inalámbrico Rosemount 2160 es ideal para ubicaciones difíciles de alcanzar. Es apto para alarmas de nivel alto y bajo, sistemas de prevención de sobrellenado y control de bombas con funciones de autocomprobación Puede ahorrar hasta un 60% al automatizar los procesos que no ha podido automatizar anteriormente. Las inspecciones visuales son cosas del pasado gracias al acceso remoto a los datos del proceso y al diagnóstico mejorado para el mantenimiento preventivo. El modelo Rosemount 2160 está diseñado para ahorrar energía y usa una batería de alta calidad para una vida útil prolongada. Con una velocidad de actualización de 1 minuto, la batería puede durar hasta 10 años. Este detector proporciona mayor seguridad en el lugar y mediciones confiables con comunicación inalámbrica.

Presión de funcionamiento
Vacío completo a 1450 psi (vacío completo a 100 bar)
Temperatura de funcionamiento
-94 a 500 °F (-70 a 260 °C)
Vida útil de las baterías
10 años a una velocidad de actualización de 1 minuto
Seguridad
Probado por TÜV y aprobado por WHG para prevenir el sobrellenado
Diagnóstico
Tiene autocomprobación electrónica y monitorización de su estado

Características

  • El primer detector de nivel de líquido inalámbrico en el mundo para detección confiable de nivel de punto que extiende los beneficios completos del PlantWeb® a ubicaciones que anteriormente eran inaccesibles
  • El diseño de la horquilla de goteo rápido ofrece un tiempo de respuesta más rápido, especialmente en líquidos viscosos
  • El diagnóstico mejorado le alerta antes de que la contaminación, la corrosión o el daño de los contactos húmedos se conviertan en un problema
  • El modelo Rosemount 2160 tiene reglas de instalación mínimas, por lo tanto, se puede adaptar a la mayoría de las conexiones de proceso existentes

Documentos y dibujos