Rosemount-490A Dissolved Oxygen Sensor

Rosemount™ 490A Sensor de oxígeno disuelto

Descripción del producto

El Rosemount 490A Sensor óptico de oxígeno disuelto cuenta con una tapa de detección de bajo mantenimiento que mide el oxígeno disuelto mediante el método de reducción de luminiscencia aprobado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). El sensor de oxígeno disuelto es compatible con el transmisor Rosemount 1058 y es ideal para su uso en cuencas y estanques de aireación de aguas residuales.

Temperatura de operación
23 a 122 °F (-5 a 50 °C)
Rango de medición
0 a 60 mg/L o 0 a 600 % de saturación
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso:
Carcasa, protector: sulfuro de polifenileno (PPS)
Punta del sensor: mezcla de policarbonato y acrilonitrilo butadieno estireno (PC/ABS)
Tapa de RDO: mezcla de policarbonato y polimetilmetacrilato (PC/PPMA)
Juntas tóricas: caucho de acrilonitrilo butadieno (NBR), fluoroelastómero FKM
Cuerpo: copolímero de acetilo sin relleno
Conexión del proceso
NPT de 1"
Presión de operación
hasta 150 psi (10,3 bar)

Características

  • Calibración automática de aire sencilla
  • Tapa de detección de bajo mantenimiento que solo requiere reemplazo cada dos años
  • Realiza lecturas precisas en 90 segundos a partir del cambio de condiciones secas a húmedas
  • Conexión del proceso NPT de 1" con orientación posterior para facilitar las instalaciones de tipo sumergibles
  • El sensor de oxígeno disuelto mide la concentración de oxígeno disuelto mediante el método de reducción de fluorescencia
  • Resistente a productos químicos y a la abrasión

Documentos y dibujos