No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-6888 Xi Electronics

Transmisor remoto Rosemount™ 6888 Xi

Descripción del producto

El transmisor Rosemount 6888 Xi ofrece una vista rápida de la información pertinente proporcionada a partir de los Rosemount 6888A o 6888C Analizadores de oxígeno conectados. El transmisor de análisis de la combustión crea una infraestructura centralizada para dispositivos de calibración automática remota, herramientas de diagnóstico, relés de alarma y funciones avanzadas de la aplicación. El transmisor Rosemount 6888 Xi se puede configurar hasta en dos canales para entradas digitales o un canal para admitir arquitecturas tradicionales.

Tiempo de respuesta
Hasta 8 seg T90
Temperatura ambiente
-20 a +50 °C (-4 a +122 °F)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus

Características

  • Tiene una interfaz local del operador (LOI), una gran pantalla LCD con iluminación de fondo y características de software avanzadas
  • Los diagnósticos avanzados incluyen extensas características de temperatura, diagnóstico del difusor obstruido, indicador estequiométrico y ajuste de referencia programable
  • El diagnóstico avanzado del sensor indica cuándo se recomienda la calibración y cuándo hay un difusor o filtro tapados
  • Comunicación inalámbrica HART™ desde la sonda o la interfaz Xi

Documentos y dibujos