Rosemount-702 Wireless Discrete Dual Input Transmitter

Rosemount™ 702 Transmisor inalámbrico de entradas discretas dobles

Descripción del producto

El Rosemount™ 702 Transmisor inalámbrico de entradas discretas dobles es un dispositivo rentable y listo para instalarse que incluye dos entradas. Con la seguridad y la confiabilidad de la tecnología WirelessHART®, este transmisor permite acceder a puntos discretos que no están conectados al sistema de control debido a los costos de cableado y la falta de E/S. Utilizado comúnmente como repetidor, este dispositivo brinda información de acceso al personal y puede utilizarse para monitorizar estaciones de regaderas de seguridad y lavado de ojos.

Tipo de medición
Valor nominal máximo: 26 V CC, 100 mA; en la resistencia: 1 ohmio típico
Entrada
Entradas discretas momentáneas con duración de 10 milisegundos o más.
Protocolo de comunicación
IEC 62591 (WirelessHART®) DSSS de 2,4 GHz
Tasa de actualización
De 1 segundo a 60 minutos, seleccionable por el usuario
Fuente de alimentación
Módulo de alimentación de litio-cloruro de tionilo intrínsecamente seguro y reemplazable, con caja de polímero de PBT

Características

  • El dispositivo listo para instalarse permite acceder a puntos discretos que no están conectados al sistema de control
  • Ofrece flexibilidad de aplicación, por ejemplo, en el repetidor y el monitor de estaciones de regaderas de seguridad y lavado de ojos
  • Diseñado con una entrada de interruptor discreta doble, con lógica para aplicaciones de contacto limitado y de contacto opuesto
  • Las entradas momentáneas son medidas continuamente entre las actualizaciones inalámbricas
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%
  • La instalación sencilla e intuitiva es un método rápido para lograr la automatización sin el costo de cableado
  • Las soluciones SmartPower™ ofrecen una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permiten un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos