No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-705 Wireless Totalizing Transmitter

Rosemount™ 705 Transmisor totalizador inalámbrico

Descripción del producto

Dé más poder a sus mediciones de caudal de turbina con el Rosemount™ 705 Transmisor totalizador inalámbrico. Este transmisor está equipado con tecnología inalámbrica que proporciona consistentemente mediciones del caudal promedio y el volumen totalizado, incluso en entornos remotos y desafiantes. Listo para instalar, el transmisor inalámbrico le proporciona datos de impulso continuos y confiables y diagnósticos predictivos para indicar la condición del instrumento y un mantenimiento oportuno.

Tipo de medición
Caudal totalizado
Entrada
Salida del sensor Magnetix de un medidor de turbina; 10K ohmios a 0K ohmios
Señal de salida
IEC 62591 (WirelessHART®) DSSS de 2,4 GHz
Tasa de actualización
De 1 segundo a 60 minutos, seleccionable por el usuario
Fuente de alimentación
Módulo de alimentación de litio-cloruro de tionilo intrínsecamente seguro y reemplazable, con caja de polímero de PBT

Características

  • Lista para instalar, se conecta fácilmente al medidor de turbina o a dispositivos de salida de pulsos
  • La especificación de entrada de pulsos de 0 a 10 khz proporciona una variedad de conexiones para la aplicación
  • El montaje remoto o directo permite una instalación y operación flexibles
  • Las opciones de antena remota ofrecen más flexibilidad y comunicaciones de largo alcance
  • Entre las posibles aplicaciones se incluye la incorporación a una instalación de campo existente para medir el caudal de agua en pozos de inyección
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
  • La instalación sencilla e intuitiva es un método rápido de automatización sin el costo de cableado.
  • Las soluciones SmartPower™ ofrecen una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permiten un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos