No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-905 Junction Box

Rosemount™ 905 Caja de conexiones

Descripción del producto

La Rosemount 905 Caja de conexiones está diseñada para pedirse como artículo independiente. Esta caja de conexiones está concebida para emparejarse con un Rosemount 925FGD Detector de gas fijo de montaje remoto.

Temperatura de operación
–40 a +158 °F (–40 a +70 °C)
Rango de humedad
De 0 a 95 % a 52 °C

Características

  • Disponible en aluminio de bajo contenido en cobre o acero inoxidable

Documentos y dibujos