Rosemount-CX1100 In-Situ Oxygen Analyzer

Rosemount™ CX1100 Analizador de oxígeno in situ

Descripción del producto

El Rosemount CX1100 Analizador de oxígeno in situ proporciona mediciones de oxígeno en las aplicaciones de combustión limpia. Obtenga mediciones de oxígeno precisas para optimizar las reacciones de la combustión, reduzca los costos de energía y cumpla con normas ambientales. La construcción completamente soldada y la ausencia de un requerimiento de gas de referencia disminuyen los costos de mantenimiento e instalación.

Tipo de medición
Oxígeno, circonio: disco con soldadura de cobre
Repetibilidad
±1 % de lectura o 0.1 % de O2, lo que sea menor
Rango de medición
0 a 23 %
Constante de tiempo/respuesta
Hasta 10 seg T90
Rango de temperatura del proceso
Hasta 752 °F (400 °C)
Temperatura ambiente
-4 a 158 °F (-20 a 70 °C)
Dimensiones
Opciones de longitud de sonda desde 17.9 pulg (0,5 m) a 6,6 pies (2 m)
Señal de salida
4-20 mA
Certificaciones/aprobaciones
Área común: consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • Interfaz y pantalla LCD de montaje remoto opcionales para acceder fácilmente a la información del proceso y lograr un mantenimiento simplificado
  • Buena repetibilidad de medición de ±1 % de la lectura y varias opciones de longitud de sonda para adaptarse a sus aplicaciones
  • El sólido sensor de oxígeno de circonio proporciona medición de los gases de escape del horno que es crítica para las aplicaciones de ajuste de calderas.

Documentos y dibujos