Rosemount-USM341616 Gas Ultrasonic Flow Meter-16 Inch

Medidor de flujo ultrasónico de gas Senior Sonic Rosemount™ USM341616 - 4+2 Vías - Diagnóstico + Cheque USM - 16"

Descripción del producto

Los medidores de flujo brindan una precisión y confiabilidad excepcionales en la transferencia de custodia al combinar la potencia y el rendimiento de un medidor de diseño británico de Gas de cuatro vías cordal de Rosemount probado en el campo (OIML R137 1 y 2 clase de precisión 0.5) con un segundo medidor de verificación reflectante en un solo cuerpo.

Precisión
Medidor de 4 vías ±0,05 % de lectura relativa sobre el rango de calibración completo
Medidor de 2 vías ±0,2 % de lectura con calibración (±1,5 % de volumen real sin calibración)
Repetibilidad
Medidor de 4 vías ± 0,05 % de lectura para 5 a 100 pies/s (1,5 a 30,5 m/s)
Medidor de 2 trayectos ± 0,1 % de lectura para 5 a 100 pies/s (1,5 a 30,5 m/s)
Velocidad
Nominal hasta 100 fps (30 m/s) con un desempeño de sobre rango que excede los 125 fps (38 m/s) en algunos tamaños
Rango de temperatura de operación
Transductores T-21: -20° C a +100° C (-4° F a +212° F),
Transductores T-22: -50° C a +100° C (-58° F a +212° F)
Rango de presión de operación
Transductores T-21/T-22: 689 a 27.579 kPag (100 a 4 000 psig)
Transductores T-21/T-22: 345 kPag (50 psig) de presión mínima de operación disponible con Qmax reducido (consulte la hoja de datos del producto)
Materiales
Acero al carbono y acero inoxidable

Características

  • Detecta incluso rastros de líquido/residuos a lo largo del fondo de la tubería en tiempo real con un trayecto de diagnóstico vertical altamente sensible
  • Acelera la detección de las alteraciones de caudal con la sincronización de transductor patentado que evita la interferencia y el ruido
  • Evita los errores de modo común con los trayectos de cuerdas y reflectivos que trabajan al unísono
  • Reduce la incertidumbre en la medición con alertas del proceso para la acumulación en paredes, los líquidos, el bloqueo y la desviación de la calidad del gas
  • Acelera la resolución de problemas con la vista en 3D del perfil de caudal que indica el torbellino, el flujo cruzado, la asimetría y la turbulencia
  • Reduce los errores manuales con los cálculos automáticos de la compresibilidad de AGA 8 y velocidad del sonido según AGA 10
  • Aumenta la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales
  • Aumenta la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales

Documentos y dibujos