Rosemount-P-Vapor Pressure Sensor

Sensor de presión del vapor Rosemount™

Descripción del producto

Opere con confianza. Conozca el estado de la presión del vapor en sus tanques de carga con el sensor de presión del vapor Rosemount. Este sensor intrínsicamente seguro se coloca dentro del medidor del tanque para una instalación y un acceso simplificado, sin necesidad de penetraciones adicionales en el tanque.

Alcance de la medición
Calibre: -50 a 900 mbar
Absoluto: -0,8 a 8 bar
Exactitud de referencia
± 3 mBar
Clasificación del alojamiento
Instalado dentro del medidor del tanque IP66/67

Características

  • El sensor de presión está disponible para la medición (manométrica) o absoluta.
  • Permite la monitorización de alarmas de presión alta y baja.
  • El sistema con el sensor de presión del vapor cumple con el requisito de "medio secundario" de SOLAS.
  • Parte integrada del medidor del tanque. Ofrece lecturas de presión sin la necesidad de penetraciones adicionales en el tanque.
  • Diseñado por especialistas dedicados a la industria marítima.
  • Diseño robusto y carcasa diseñada para la operación marítima en entornos rigurosos.

Documentos y dibujos