No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-X-well Technology

Tecnología Rosemount™ X-well™

Descripción del producto

La tecnología Rosemount™ X-well™ mide con precisión la temperatura interna del proceso sin un termopozo ni penetración en el proceso. Registre la temperatura del proceso de manera segura con esta solución no invasiva, sin cortar los tubos, mientras que calcula la frecuencia de patrón de estela o la paralización del proceso.

  • Reduzca el tiempo de diseño e ingeniería hasta en un 65 %
  • Mejore la seguridad al eliminar los procesos de apagado y la modificación de tuberías
  • Uso en una amplia variedad de aplicaciones de monitorización y desafíos
  • Reduzca el costo total de propiedad en un 30 %

Productos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
Entrada
Tecnología Rosemount X-well con el transmisor Rosemount 3144S: capacidad para un solo sensor con entradas de sensor estándar y de rango extendido; capacidad para doble sensor con entradas de sensor de rango extendido
Tecnología Rosemount X-well con el transmisor Rosemount 3144P o el transmisor de temperatura Rosemount 648: capacidad para un solo sensor con entradas de sensor RTD.
Señal de salida
Tecnología Rosemount X-well con el transmisor Rosemount 3144S o el transmisor Rosemount 3144P: protocolo 4-20 mA/HART®
Tecnología Rosemount X-well con el transmisor Rosemount 648: protocolo WirelessHART®
Carcasa
Montaje en campo de dos compartimentos
Pantalla/Interfaz
Tecnología Rosemount X-well con el transmisor Rosemount3144S: pantalla gráfica LCD grande con retroiluminación, gráfico de rango porcentual, botones de acceso rápido para servicio, interruptores, selección de idioma y conectividad Bluetooth
Tecnología Rosemount X-well con el transmisor Rosemount3144P o el transmisor de temperatura Rosemount 648: pantalla LCD grande con gráfico de rango porcentual y botones/interruptores
Diagnóstico
Tecnología Rosemount X-well con el transmisor Rosemount 3144S: diagnósticos básicos y avanzados, incluidos diagnósticos de sensor abierto/corto, integridad del lazo, ingreso de datos y prueba de verificación para sistemas instrumentados de seguridad (SIS).
Tecnología Rosemount X-well con el transmisor Rosemount 3144P o el transmisor de temperatura Rosemount 648: diagnóstico básico que incluye diagnóstico de sensor abierto/corto
Certificaciones y aprobaciones
Ubicación peligrosa, tipo marítimo
Para obtener toda la lista de certificaciones, consulte las especificaciones completas
Vida útil del módulo de alimentación
Tecnología Rosemount X-well con el transmisor Rosemount 648: vida útil de hasta 10 años, reemplazable en el campo (pedir por separado)
Tipo de antena
Tecnología Rosemount X-well con el transmisor Rosemount 648: externo (rango estándar y extendido)
Tasa de actualización
Tecnología Rosemount X-well con el transmisor Rosemount 648: de 1 segundo a 60 minutos, opción que puede seleccionar el usuario

Características

  • Características de la tecnología Rosemount X-well con el transmisor 3144S
    • Entrada del sensor de rango extendido, con un rango de medición de hasta 650 °C (1202 °F)
    • Certificación de seguridad SIL2 y capacidad para SIL3
    • Capacidad de montaje remoto o directo
    • La carcasa de doble compartimiento brinda una excelente protección en áreas clasificadas
    • El seguimiento de temperaturas mínimas y máximas permite la monitorización de temperaturas extremas para una resolución sencilla de problemas
    • Los paneles de control del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada de dispositivos y la resolución de problemas de diagnóstico
  • Características de la tecnología Rosemount X-well con el transmisor 3144P
    • La carcasa de doble compartimiento brinda una excelente protección en áreas clasificadas
    • El seguimiento de temperaturas mínimas y máximas permite la monitorización de temperaturas extremas para una resolución sencilla de problemas
    • Los paneles de control del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada de dispositivos y la resolución de problemas de diagnóstico
  • Características de la tecnología Rosemount X-well con el transmisor 648
    • La mejor precisión y estabilidad inalámbrica para la automatización de procesos
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
    • La pantalla LCD permite acceder a información de mediciones y diagnósticos en el campo, lo que aumenta la visibilidad del proceso
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La carcasa duradera con dos compartimientos ofrece una confiabilidad agregada en el campo

Documentos y dibujos