No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-Roxar-Watercut

Medidores de corte de agua Roxar™

Descripción del producto

Los medidores de corte de agua Roxar en línea instalados en el campo– usan una tecnología de resonancia por microondas– muy sensible, para medir con precisión la permisividad de las mezclas de petróleo/ y agua en tiempo. real– Los medidores de diámetro completo– mejoran la eficiencia, en las cabezas de pozo, los procesos, de separación, las transferencias de custodia y los informes, fiscales, y se pueden ajustar fácilmente según la salinidad y la densidad. cambiante del petróleo seco–.

Meter Size
1" to 4" Standard sizes (configured models)
6" to 24" Non-standard sizes
Rango de corte bajo en línea
1-15 %
Rango en línea de corte alto
1-50 %
Installation
Meter body:
  • Should be installed in a location with well mixed flow
  • Horizontal or vertical installation can be used
  • Electronics:
  • Should be installed typically within two meters of the meter body/li>
  • Design Temperature
    From -49 °F (-45.0 °C) to 302 °F (150.0 °C) depending on configuration
    Design Pressure
    Standard: 2,901 psig (200 barg)
    With HP probes (available with some configurations): 10,008 psig (690 barg)
    Ambient Temperature
  • -4 °F (-20 °C) to 140 °F (60 °C) Non-IS signal
  • -4 °F (-20 °C) to 118 °F (48 °C) IS signal
  • Power Supply
    21-35 VDC
    100-240 VAC
    Power consumption: < 24 W, maximum 30 W at start-up
    Certifications/Approvals
    Hazardous area certification: ATEX, IECEx
    Efecto de las variaciones de densidad
    0,027% de agua por 1 kg/m3
    Efecto de las variaciones de presión
    0,0025% de agua por 1 bar
    Tipo de medición
    Tecnología de resonancia por microondas
    Tipo de conexión
    E/S digital 1200 m (RS 485)

    Características

    • Mida con exactitud la permisividad de las mezclas de petróleo/agua con la tecnología patentada de resonancia por microondas
    • Compense automáticamente el contenido de sal en la fracción de agua con la función AutoSalinity
    • Compense los cambios en la densidad del fluido en tiempo real con la función AutoZero
    • Logre un principio de medición robusto y estable con una solución en línea de paso total
    • Cubre una amplia gama de condiciones de caudal: salinidad, densidad, temperatura, etc.
    • Enhanced versatility with the TopCut Feature, extending the operating range of the Roxar Watercut Meter from 0-50% water cut to an impressive 0-100% water cut, perfect for applications requiring a broader range
    • The AutoZero feature utilizes a density input from, for example from a densitometer or Coriolis meter, to automatically compensate for changes in the oil density in real time, should variations in the flow properties be expected.
    • Local characterization can be used to enhance performance in applications with very low watercut and with varying oil properties.
    • Stock tank mode enables the percentage of water by volume and the percentage of water by weight to be provided as outputs at standard conditions.
    • Option to include a sample box, which supports sample collection ready for lab analysis, while recording the exact moment the sample is taken within the software
    • Option to include a local display

    Documentos y dibujos