El paquete de software IntegrityManager™ de Emerson (anteriormente GeoFields™) software para el modelado de riesgos (anteriormente software RiskFrame™ Modeler) integra datos en tiempo real, lo que permite a los operadores de transmisión y recopilación de tuberías identificar amenazas, mitigar los riesgos y generar informes de manera eficiente. Nuestro software de integridad de tuberías ejecuta análisis complejos en el servidor, lo que libera a la máquina del usuario de cualquier procesamiento. El software se encuentra en la parte superior de una base de datos empresarial del operador de conjuntos de datos tabulares y espaciales definidos e incluye un motor de procesamiento espacial que permite integrar conjuntos de datos geoespaciales con datos de tuberías. Los datos no requieren ninguna transformación adicional antes del análisis gracias a nuestro enfoque independiente del modelo de datos. Los conjuntos de datos externos y los SIG pueden integrarse con nuestro motor de integración de datos incorporado.