No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tartarini-P-A100

Reguladores reductores de presión cargados por resorte serie A/100 Tartarini™

Descripción del producto

Los reguladores de la serie A/100 garantizan un funcionamiento estable y preciso incluso cuando los requisitos de la planta causan condiciones excepcionalmente desfavorables, tales como fluctuaciones rápidas de la demanda. Estos reguladores se suelen utilizar en quemadores industriales, con arranque controlado por válvulas solenoides (abierta-cerrada). La serie A/100 cumple con la Directiva para equipos a presión PED 97/23/CE y está clasificada en la categoría I

Configuraciones disponibles
Tipos A/102 y A/102AP: sin válvula de corte
Tipos A/109 y A/109AP: con válvula de corte
Presión admisible para el cuerpo
Hasta 20 bar
Rango de presión de entrada
0,10 a 8 bar
Rango de ajuste
10 a 300 mbar
Clasificación de la precisión
Hasta ±5%

Documentos y dibujos

Características

  • Con o sin válvula de alivio
  • Válvula de corte OPSO y UPSO
  • Restablecimiento manual
  • Entrada y salida en línea