No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tartarini-P-B240

Reguladores reductores de presión cargados por resorte serie B/240 Tartarini™

Descripción del producto

Las características de construcción y desempeño hacen que los reguladores cargados por resorte de la serie B/240 sean la elección ideal en aplicaciones que impliquen cambios bruscos de capacidad o en los que el cierre de gas esté controlado por solenoide, al igual que ocurre con quemadores domésticos o industriales. La serie B/240 cumple con la Directiva para equipos a presión PED 97/23/CE y está clasificada en la categoría IV Máx.

Configuraciones disponibles
Tipos B/242 y B/242AP: sin válvula de corte
Tipos B/249 y B/249AP: con válvula de corte
Presión admisible para el cuerpo
Hasta 20 bar
Rango de la presión de entrada
100 mbar a 6 bar
Rango de ajuste
10 a 300 mbar 300 mbar a 500 mbar con versión QL
Clasificación de la precisión
Hasta ±5 %
Caudal máximo
Hasta 300 Stm3/h

Documentos y dibujos

Características

  • Disco de la válvula equilibrado
  • Válvula de alivio integrada
  • Válvula de corte OPSO y UPSO
  • Restablecimiento manual
  • Entrada y salida en línea