Válvula de corte de caudal axial serie BM5 Tartarini™ - Cierre de manga, restablecimiento manual

Descripción del producto

La válvula de corte serie BM5 es un dispositivo de cierre automático, adecuado para instalarse como dispositivo de seguridad en estaciones de regulación y tuberías de distribución de gas. La válvula de corte serie BM5 se usa en instalaciones de regulación o distribución de gas natural, aire, propano, butano, LPG, gas para enclaves urbanos, nitrógeno, dióxido de carbono e hidrógeno. La válvula de corte está diseñada para cerrar el caudal de gas en caso de que la presión aumente por encima o caiga por debajo de los niveles predefinidos.

ped
Tamaños de cuerpo
DN 25, 40, 50, 65, 80, 100 y 150/NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4 y 6
Estilo de conexión final
PN 16, 16 EN 25/CL150, CL300 y CL600
Presión máxima de entrada
100 bar/1450 psig
Rango de referencia de presión excesiva
0,03 a 80 bar/0,44 a 1160 psig
Rango de referencia de subpresión
0,01 a 80 bar/0,15 a 1160 psig
Clase de precisión
Hasta ± 1 %
Tiempo de respuesta
< 1 segundo
Capacidades térmicas
Versión para temperatura estándar: Funcionamiento: -10° a 60 °C/14° a 140 °F Versión para baja temperatura: Funcionamiento: -20° a 60 °C/-4° a 140 °F
Configuraciones de hidrógeno
El BM5 fue validado para el servicio de hidrógeno a través de una exhaustiva prueba de hidrógeno a alta presión para analizar el rendimiento de cierre y la compatibilidad de los materiales. Si desea más detalles sobre la evaluación y las pruebas, consulte “La mezcla de hidrógeno con gas natural: factores técnicos a tener en cuenta”.

Documentos y dibujos

Características

  • Flujo axial
  • Válvula de manga
  • Amortiguador de sello protegido
  • Botón pulsador para liberación manual de emergencia
  • Restablecimiento manual al sólo girar el eje de restablecimiento