Los reguladores cargados por resorte de la serie R proporcionan control de reducción de presión para uso doméstico e industrial, tales como quemadores, hornos, calderas y otras instalaciones que requieren una regulación adecuada y un tiempo de respuesta rápido. Estos reguladores pueden utilizarse con gases no corrosivos, como el gas natural, el aire comprimido y el nitrógeno.
Los reguladores de la serie R ofrecen una alta precisión y caudales incluso con una baja presión de entrada y fuertes variaciones de la presión de entrada.