No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tartarini-P-V50 V60 V20-2

Válvula de alivio cargada por resorte series V/50, V/60 y V/20-2 Tartarini™

Descripción del producto

Las válvulas de alivio automáticas cargadas por resorte están diseñadas para mantener la presión de las líneas por debajo de los valores preestablecidos. Se montan más adelante de los reguladores y cumplen la función específica de liberar pequeñas cantidades de gas en el caso de que el regulador no se cierre correctamente. La serie V cumple con la Directiva para equipos a presión PED 97/23/CE y está clasificada en la categoría I Máx.

Configuraciones
V/50 y V60: para aplicaciones de presión muy baja
V/51 y V/61: para aplicaciones de presión baja
V/52 y V/62: para aplicaciones de presión media
V/20-2: presión media y alta
Presión admisible
V/50: 4 bar
V/60: 2,5 bar
V/20-2: 100 bar
Rango de ajuste
V/50: 0,03 a 0,08 bar
V/51: 0,07 a 0,75 bar
V/52: 0,7 a 2 bar
V/60 : 0,03 a 0,09 bar
V/61: 0,08 a 0,75 bar
V/62: 0,70 a 2 bar
V/20-2: 1,5 a 40 bar
Orificios
V/50: 1-1/4 pulg. (32 mm)
V/60: 1-1/2 pulg. (38 mm)
V20/2: 1 pulg. (25 mm)
Conexiones roscadas
V/50: 1x1-1/2 pulg. BSP
V/60: 1-1/2x2 pulg. BSP
V/20-2: 1 pulg. NPT

Documentos y dibujos

Características

  • Capacidad efectiva de liberación
  • Tamaño compacto
  • Fácil mantenimiento