No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-44-1500

Regulador de baja presión 44-1500 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador de caudal alto/baja presión serie 44-1500 controla las presiones de salida hasta 600 psig/41 bar. El pistón de área grande proporciona un control de presión preciso y una vida de ciclo superior a los reguladores de detección de diafragma cuando se aplican a ciclos de trabajo pesado. Incluye una ventilación capturada/segregada para medios neumáticos o hidráulicos y está disponible en dos rangos del resorte de salida. Versiones opcionales de carga neumática o por domo para una operación remota o para usarlo con el controlador electroneumático ER5000 para automatización. Ideal para uso en pruebas neumáticas e hidráulicas.

Presión máxima de entrada
414 bar/6 000 psig
Rangos de presión de salida
  Carga de resorte: 0-200, 0-400 psig/0-14, 0-28 bar
  Carga neumática/domo: 0-600 psig/0-41 bar
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316 o latón
Filtro de 40 micrones: bronce
Asientos de la válvula principal y de venteo: Vespel® SP21
Anillos de refuerzo: Teflon®
O-ring
Buna-N, Viton®, Kalrez®, Etilenopropileno
Partes restantes
Serie 300 de acero inoxidable, latón, Monel
Temperatura ambiente de funcionamiento
−15 °F a 165 °F/−26 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
Tamaño del puerto de entrada y salida: 3/8, 1/2
Tipo del puerto de entrada y salida: SAE, NPTF, MS33649
Puerto de venteo: 1/4 SAE, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649
Capacidad de caudal
Cv = 0,3
Tipo de carga
Aire, domo, muelle
Peso
2,2 kg/4,75 lb

Características

  • Para medios líquidos y gaseosos
  • El diseño de la ventilación capturada y segregada es estándar
  • El diseño de válvula balanceada garantiza una presión hacia abajo estable
  • Entrada máxima de 414 bar/6 000 psig
  • Baja caída
  • Sensor grande para un control de presión preciso
  • Presiones de salida baja, flujo alto
  • Compatible con el controlador electroneumático ER5000 TESCOM

Documentos y dibujos