No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-44-1800

Regulador de presión industrial serie 44-1800 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión con detección de pistón serie 44-1800 está disponible en latón o acero inoxidable 316 con presiones de salida de hasta 172 bar/2 500 psig. Ideal para su uso en bancos de pruebas de uso general y equipos industriales.

Clasificación de la presión
Presión máxima de entrada: 414 bar/6 000 psig
Rango de presión de salida: 0-172 bar/0-2 500 psig
Material
Cuerpo: latón o acero inoxidable 316
bonete: latón, acero inoxidable serie 300
Asiento: Teflon®
O-ring: Viton-A®
Anillo de refuerzo: Teflon®
Partes restantes
  Cuerpo de latón: latón y acero inoxidable serie 300
  Cuerpo inoxidable: acero inoxidable 316
Temperatura ambiente operativa y de medio líquido
-15°F a 165°F / -26°C a 74°C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad de caudal
Sin ventilación: Cv = 0,06
Auto ventilación: Cv = 0,15
Peso (sin medidores)
0,9 kg / 2 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Económico
  • Diseño compacto
  • El diseño de detección de pistón es seguro y confiable
  • El tope ajustable limita la presión máxima de salida
  • Elección de fabricación de acero inoxidable o latón
  • Disponible modelo con ventilación
  • Disponible con una variedad de opciones de materiales y puertos

Documentos y dibujos