Tescom-P-44-5200

Control regulador de presión serie 44-5200 de TESCOM™

Descripción del producto

La serie 44-5200 es un regulador reductor de presión compacto con detección por pistón, diseñado para aplicaciones de trabajo de ciclo pesado. Venteo o carga neumática opcional para uso con el controlador electroneumático ER5000. Ideal para uso en equipo de prueba, soportes de calibración y equipo de producción.

Presión máxima de entrada
27,6 y 241 bar/400 y 3 500 psig
Rangos de presión de salida
1-25, 1-50, 2-100, 2-250, 5-500, 5-600 psig
0,07-1,7, 0,07-3,4, 0,14-6,9, 0,14-17,2, 0,35-34,5, 0,35-41,4 bar
Material
Cuerpo, pistón: acero inoxidable 316 o latón
Bonete: acero inoxidable serie 300 o latón
Asientos: Vespel®;
Junta tórica: Viton®;
Filtro (40 micrómetros): acero inoxidable 316
Partes restantes
Latón y acero inoxidable serie 300
Temperatura operativa
–15 °F a 200 °F/–26 °C a 93 °C
Para temperaturas extendidas de –40 °F a 400 °F/–40 °C a 204 °C, consulte a TESCOM.
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad de caudal
Cv = 0,06, 0,15
Tipo de carga
Domo, aire
Peso (sin medidores)
0,9 kg / 2 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Diseño compacto y económico
  • Para aplicaciones de gas o líquidos
  • Pistón de detección para mayo confiabilidad y larga vida de servicio
  • La versión de serie incluye puertos para indicador de 1/4" NPTF
  • Fabricación de latón o acero inoxidable
  • El tope ajustable limita la presión máxima de salida
  • Modificación con presión de entrada de 414 bar/6 000 psig disponible
  • Venteo y venteo capturado disponibles, diseños que cumplen las normas NACE disponibles

Documentos y dibujos