No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-44-7400

Regulador de presión CNG 44-7400 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión cargado por resorte, de presión alta y caudal alto, serie 44-7400, ofrece presiones de salida de hasta 345 bar/5 000 psig con caudales de desde 25-2 000 SCFM/708-56 633 SLPM. Disponible en latón o acero inoxidable y dos Cv estándares. Ideal para usarlo en puestos de prueba hidráulica o neumática y dispensadores de CNG.

Presión máxima de entrada
  Acero inoxidable: 414 bar/6000 psig
  Latón: 310 bar/4500 psig
Rangos de presión de salida
  Acero inoxidable: 345 bar/5000 psig
  Latón: 276 bar/4000 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 303, acero inoxidable 316 o latón
Asiento de la válvula principal: CTFE, Vespel®
Tapa posterior: acero inoxidable serie 300
Anillos de refuerzo: PTFE
Empaquetaduras: CTFE
O-rings
Buna-N 90, buna-N, Viton®, uretano, Kalrez®, etilenopropileno
Partes restantes
Tipo 17-4, acero inoxidable serie 300, 17-7, Teflon®, latón
Temperatura ambiente de funcionamiento
0 °F a 165 °F / -17 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
Tipo de puerto de salida y entrada: SAE, NPTF, MS33649
Tamaño del puerto de entrada y salida: 1/2, 3/4
Capacidad de caudal
Cv = 0,8, 2,0
Tipo de carga
Resorte
Peso
6,2 kg/14 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Disponible con varias configuraciones de puertos
  • Ajuste por resorte, salida alta y caudal alto
  • Diseño especial para distribución de gas natural comprimido
  • La válvula principal equilibrada minimiza el efecto de presión de suministro
  • Diseño modular
  • Alta seguridad y fiabilidad

Documentos y dibujos