No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-54-2200

Regulador de presión hidráulica Serie 54-2200 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión serie 54-2200, está diseñado para aplicaciones hidráulicas de alto caudal y alta presión. La presión de entrada y salida tiene un caudal de hasta 552 bar/8 000 psig con Cv = 2,0 para caudales de hasta 60 GPM/127 LPM. Disponible en versiones de carga por resorte, domo y neumática. Vástago y asiento endurecido de acero inoxidable para una excelente resistencia al desgaste. Ideal para uso en bloqueadores de explosiones (BOP) accionados hidráulicamente, unidades de potencia hidráulica (HPU) y pruebas de componentes hidráulicos.

Presión máxima de entrada
552 bar/8 000 psig
Rangos de presión de salida
103, 207, 345, 414, 552 bar/1 500, 3 000, 5 000, 6 000, 8 000 psig

Ventilaciones del regulador a 0 psig en todos los rangos de presión
Material
Cuerpo: asiento de acero inoxidable 303 o 316; válvula principal; sensor: acero inoxidable de 17-4 PH; O-rings: buna-N, Viton-A®, Kalrez®, etilenopropileno; anillos de refuerzo: Teflon®
Bonete, partes restantes
Acero inoxidable 303
Temperatura ambiente operativa y de medio líquido
-40 °F a 200 °F / -40 °C a 93 °C (depende del material de sellado seleccionado, consulte a TESCOM)
Tipo y tamaño del puerto
3/4
SAE, NPTF, MS33649
1/2, 1
brida
Capacidad de caudal
Válvula principal: Cv = 2,0
Válvula de venteo: Cv = 1,6
Tipo de carga
Muelle, domo, aire
Peso (aproximado)
6,8 kg/15 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Diseño resistente para condiciones exigentes
  • El orificio amortiguador de presión mejora la estabilidad
  • Incluye un sensor estilo pistón, vástago balanceado de la válvula principal y un sistema manual de venteo no ajustable
  • Asientos de acero inoxidable 17-4 endurecido ayudan a proporcionar un largo servicio en aplicacion hidráulicas abrasivas
  • El montaje lateral es estándar
  • Disponible en versiones de carga por resorte, hidráulica/neumática y domo
  • Compatible con controladores electroneumáticos TESCOM ER5000
  • Conexiones de extremo bridado disponibles

Documentos y dibujos