Tescom-P-56-2000

Regulador de control de presión TESCOM™ serie 56-2000

Descripción del producto

La serie 56-2000 proporciona un control de presión preciso que permite a los clientes tener caudales de inyección coherentes durante la vida del pozo. Ideal para aplicaciones de inyección química mar adentro.

Clasificación de la presión
Maximum Inlet Pressure: 15,000 psig / 1034 bar
Maximum Outlet Pressure: 200-15,000 psig / 13.8-1034 bar
(non-adjustable spring bias pressure: 175-200 psig / 12-13.8 bar)
Material
Body: 17-4 Stainless Steel
Seat, Main Valve: Vespel® SP1
O-Ring: Buna-N
Back-up Ring: CTFE
Remaining Parts: 300 Series Stainless Steel, 17-4 Stainless Steel and Nitronic 60
Temperatura de funcionamiento
-15°F to 165°F / -26°C to 74°C
2 For extended temperatures from -40°F to 400°F / -40°C to 204°C, consult TESCOM.
Port Size & Type
Inlet & Outlet Port Type: Medium Pressure
Inlet & Outlet Port Size: 9/16
Capacidad del caudal
Cv = 0,06
Peso (aproximado)
5,9 kg / 13 lb
Información adicional
Para modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Un control de punto de ajuste preciso y coherente reduce el riesgo de problemas de seguridad del caudal debido a la inyección excesiva y baja
  • Los reguladores con detección de pistón de alta calidad para la longevidad en aplicaciones en alta mar reducen los costos de mantenimiento y los tiempos de inactividad no planificados
  • 51920174343_ACM_Product_Tescom-P-56-2000_es_EvalorOpciones alternativas para la automatización completa del control de los caudales de inyección con la adición del ER5000

Documentos y dibujos