Tescom-P-64-2800

Regulador de presión 64-2800 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión de diafragma amarrado de pureza alta serie 64-2800 ofrece una estructura de acero inoxidable con un acabado superficial de 10 Ra en micropulgadas/0,25 micrómetros y limpieza de grado electrónico. Presiones de entrada de 69,0 o 241 bar / 1 000 o 3 500 psig con presiones de salida de hasta 10,3 bar /150 psig. Ideal para punto de uso de 1/4 pulg., gabinetes de gas, regulación de gases de especialidad, crecimiento de cristales y hornos de difusión.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 69,0 o 241 bar / 1 000 o 3 500 psig
Rangos de presión de salida: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar /30, 60, 100, 150 psig
Material
Estructura: acero inoxidable 316L electropulido o acero inoxidable 316L VAR electropulido
Asiento de válvula: PCTFE Diafragma, vástago, resorte: acero inoxidable 316 Hastelloy®
Temperatura de funcionamiento
PCTFE: -40 °F a 140 °F/-40 °C a 60 °C
Vespel®: -40 °F a 350 °F/-40 °C a 176 °C
Tipo y tamaño del puerto
H.P.I.C. de 1/4
Eje macho, eje hembra de
1/4, 1/2
Extremos de los tubos de 1/4
Capacidad de caudal
Modelo de 3500 psig/241 bar: Cv = 0,06
Modelo de 1000 psig/69,0 bar: Cv = 0,15
Peso (sin medidores)
0,9 kg / 2 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • El corte positivo minimiza la fluencia
  • Diafragma de metal a metal al sello del cuerpo que ofrece alta integridad contra fugas
  • Acabado de la superficie interna de 10 Ra en micropulgadas/0,25 micrómetros
  • Los insertos Hastelloy® son opcionales
  • Bonete capturado

Documentos y dibujos