Tescom-P-AS4-TVIS-2-4

Manifold TESCOM™ serie AS4 TVIS 2/4 de Anderson Greenwood Instrumentation

Descripción del producto

Un bloqueo de ventilación/aislamiento individual para aplicaciones con transmisores de presión de diseño de cuerpo del diferencial.

Materiales
AISI acero inoxidable 316
Instrumento de conexiones
Bridado para centros de montaje directo 54 mm (21/8) y de acuerdo con DIN 19231 pt 2
Proceso
Roscado paralelo G1/4 pulg.
Venteo
Roscado paralelo G1/4 pulg.
Presión (máx.)
413 bar a 38 °C
Temperatura (máx.)
Empaquetadura de PTFE: 200 °C (+392 °F)
Empaque de grafito: +550 °C (+1022 °F)

Características

  • El diseño compacto proporciona tener costos de instalación más bajos y menos puntos de fuga.
  • Sellos metal a metal de roscado paralelo en procesos y conexiones de respiradero.
  • Válvulas de ecualización y ventilación adaptadas con una instalación antimanipulación.
  • Manija de barra en T en conjunto de bonete aislado.
  • Todos los ensambles de bonete codificados por color y con función identificada.
  • Ajustes de tubo instalados en fábrica opcionales en puertos de ventilación y proceso.
  • Acepta fácilmente un amplio rango de accesorios.