Anillos de limpieza/purga TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation serie BR
Anillos de limpieza/purga TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation serie BR
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Un amplio rango de anillos de limpieza/purga de una pieza estilo wafer convencional, sándwich y de próxima generación para instalaciones de instrumentos en las que se requieren funciones de limpieza y/o purga.
El cuerpo forjado de una pieza combina un diseño compacto con resistencia y vías de fuga potenciales reducidas en comparación con los diseños convencionales (BRM).
Conexiones de entrada bridada disponibles en una variedad de tamaños y clasificaciones adaptables a cada aplicación. De 150# a 2500#
Opciones de válvula de bola disponibles en los diseños BRW y BRS con orificio de 3/8" (10 mm)
Válvula de globo tipo aguja para trabajo pesado que garantiza el cierre hermético a prueba de burbujas en el servicio de aislamiento o ventilación, como oferta estándar en toda la serie.
Opción de cumplimiento de emisiones fugitivas según ISO 15848-1 y 2
Se dispone de diversas variaciones personalizadas y exámenes no destructivos para cumplir los requisitos específicos de los proyectos
Diseño ignífugo para cumplir con API 607/ISO 10497
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Los productos en su carrito pueden no estar disponibles en el país seleccionado y se eliminarán de su carrito si elige el botón “SELECCIONAR” a continuación. Contáctenos si necesita ayuda para comprar este producto en otro país.