Control de corte de la válvula serie CC TESCOM™

Descripción del producto

La válvula medidora CC está certificada a 690 bar/10 000 psig y contiene un vástago que no gira para reducir el desgaste del vástago y del asiento. La válvula presenta más de 20 giros desde el corte hasta que esté completamente abierta, lo que proporciona un excelente control de caudal. Es ideal para usarla en sistemas de inyección, calibración y muestreo. Apta para gas portador GC y extracción de fluido súper crítica.

Presión máxima
50 mm Hg-690 bar/50 mm Hg-10 000 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316
Asiento: Peek, Vespel®
Juntas tóricas: etileno propileno, Viton®, 90
Durómetro Buna, Kalrez®
Anillo de refuerzo: Teflon®
Partes restantes
Acero inoxidable de la serie 300
Temperatura de funcionamiento
-30 °F a 300 °F/-34 °C a 149 °C
Conexiones
NPTF, SAE (1/8 únicamente), Conexiones internas de alta pureza (HPIC)
(241 bar/3 500 psig máximo)
Capacidad del caudal
Cv = 0,00125 máximo
Cv = 0,00005 máximo
Cv = 0,01 máximo
Peso
0,4 kg/0,9 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Diseño compacto
  • Se puede utilizar en presiones altas y bajas
  • Controla el caudal de gas con extrema precisión
  • Control de caudal preciso tanto en aplicación de presión positiva como en las de vacío
  • El vástago que no gira ayuda a reducir el desgaste del asiento