Sistema de cambio de bajo caudal CS2200 TESCOM™

Descripción del producto

La serie CS-2200 es un sistema de cambios de alta pureza completo que combina el regulador de cambios y un regulador de línea en un sistema compacto de montaje en pared para gases especiales, corrosivos y pirofóricos. El sello del diafragma de metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Proporciona un caudal bajo y continuo de gas desde dos fuentes de presión. Ideal para uso en gas portador del analizador, CO2 para incubadoras de cultivo de células y de tejido y aplicaciones de gas resonador láser.

Clasificación de la presión
Presión de entrada máxima: 241 bar/3 500 psig
Rangos de presión de salida: 0 -
1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar/25, 50, 100, 150 psig
Materiales del cuerpo
Latón o acero inoxidable 316
Material del bonete
Latón o acero inoxidable serie 300
Sello de la válvula
PTFE
Diafragma y resorte
Acero inoxidable 316
Manguito de fricción
Interior: PTFE
Exterior: acero inoxidable 316
Partes restantes
Acero inoxidable 316 (y latón para cuerpos de latón)
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad de caudal
Cv = 0,06
Peso
2,2 kg/5 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Presión máxima de entrada: 241 bar/3 500 psig
  • Cuatro presiones de entrega máxima desde 1,7-10,3 bar/25-150 psig
  • Diseñado para proporcionar un caudal continuo de gas para aplicaciones que requieran suministros de gas almacenado
  • Disponible en latón o acero inoxidable 316
  • Basado en el regulador TESCOM 44-2200 comprobado en el campo
  • Soporte de montaje estándar