No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-DK

Regulador de control de presión Serie DK TESCOM™

Descripción del producto

El regulador serie DK mejora el control y la resolución a caudal y presiones intermedias. El regulador se puede unir con el regulador 26-1600 para una capacidad de control remoto o combinarse con el ER5000 para un control de presión preciso, automatizado y remoto a ±0,1%. Ideal para uso en prueba y desarrollo de componentes, calibración del caudalímetro, prueba de explosión y funcionales, formado de metal superplástico, formado de vacío, prueba de catéter o prueba de ruptura de disco, prueba y calibración de sensor y medidor. Adecuado para aplicación de revestimiento.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 69,0 bar/1 000 psig
Presión de salida máxima
Carga neumática: 0-41,4 bar/0-600 psig
Carga de domo: 0-48,3 bar/0-700 psig
Cuerpo, bonete, anillo de tapa posterior
Latón, acero inoxidable 316
Diafragma y juntas tóricas
Buna-N, etileno propileno, Viton®
Asiento, válvula principal
CTFE, Teflon®, Vespel®
Material de filtro de 40 micrómetros
Latón sinterizado, acero inoxidable 316
Partes restantes
Acero inoxidable serie 300, latón
Temperatura de funcionamiento
-15 °F a 165 °F / -2 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4, 3/8, 1/2 SAE
1/4, 3/8, 1/2 NPTF
Capacidad del caudal
Cv = 0,35
Tipo de carga
Domo, neumática
Peso
Carga del domo: 1,6 kg/3,5 lb
Carga de aire: 2,5 kg/5,5 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Venteo capturado y segregado
  • Alta capacidad de caudal

Documentos y dibujos