No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-ga-hp-gauge-adapter

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series GA­HP Gauge Adaptor

Descripción del producto

Adaptador de medidor giratorio diseñado para usarse con cualquier válvula para aumentar la versatilidad in situ mediante el posicionamiento de manómetros en cualquier dirección a 360°. Apto para presiones máximas de 690 barg (10,000 psig)

Características

  • Diseño versátil con una variedad de tamaños y tipos de roscado que brinda flexibilidad de diseño total.
  • Selección de materiales del cuerpo en SS y Monel para una amplia gama de aplicaciones.
  • El posicionamiento del medidor permite la visualización fácil desde cualquier dirección en 360°.
  • Cumple con aplicaciones de alta presión hasta de 690 barg (10 000 psig).
  • Internos disponibles para cumplir con NACE MR0175.

Documentos y dibujos