No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-imsa-imst-intellimount-systems

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation IMSA/IMST Intellimount Systems Manifold

Descripción del producto

Distribuidores de 2, 3 y 5 válvulas que ofrecen una instalación, una calibración y un servicio simple y efectivo para transmisores tipo Coplanar™ a presiones máximas de 414 barg (6 000 psig)

Características

  • Compatible con el transmisor de presión estilo Rosemount® Coplanar™ modelos 3051C, 3051P, 2024 y 3095 Multivariable™.
  • Conjunto modular de dos piezas que incluye un módulo de válvula de bloqueo con dos válvulas de aislamiento y un módulo de instrumento que contiene válvulas de compensación y ventilación.
  • Montaje directo en el transmisor que elimina la necesidad de adaptadores de brida.
  • La construcción modular permite la instalación independiente en el campo del módulo de válvula de bloqueo, el cual permanece en su lugar durante la calibración de los instrumentos, eliminando la necesidad de las válvulas de aislamiento separadas.
  • Máxima precisión lograda al colocar los diafragmas de aislamiento del transmisor dentro de 13 mm (½”) del eje de llaves de paso del proceso.
  • El módulo de instrumentos con pasos de diámetro grandes proporciona precisión y mejora el tiempo de respuesta.
  • El diseño modular permite desinstalar el módulo de instrumentos y el transmisor en el campo fácilmente mientras que el módulo de la válvula de bloqueo permanece, facilitando la calibración del transmisor y el servicio en el campo.
  • Diseño compacto para una fácil instalación, calibración, mantenimiento y accesibilidad para la operación en los sistemas de gabinete.
  • Ventilación del transmisor por medio de tapones de ventilación estándar o salidas de ventilación controlada NPT de ¼” que capturan los líquidos del proceso ambientalmente sensibles.

Documentos y dibujos