No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-PS-3400

Regulador de dos etapas serie PS-3400 TESCOM™

Descripción del producto

La serie PS-3400 es un regulador compacto de cilindro de dos etapas de alta pureza con diafragmas amarrados para caudales bajos de gases tóxicos, inflamables y pirofóricos. El sello del diafragma de metal resiste la difusión y asegura la pureza del gas y la estanqueidad.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 207 bar / 3 000 psig
Rangos de presión de salida: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9 y 0-10,3 bar / 0-25, 0-50, 0-100 y 0-150 psig
Material
Cuerpo, bonete, diafragma: acero inoxidable 316
Asiento: CTFE (1.ª etapa), PFA (2.ª etapa)
Manguitos de fricción
Exterior: acero inoxidable 316
Interior: PTFE
Partes restantes: acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
-40 °F a 165 °F / -40 °C a 60 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad del caudal
Cv = 0,05
Peso (sin medidores)
1,4 kg/ 3 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Excelentes características de entrada de descensos: cambio de entrada 0,004, 6,9 bar / 0,06, 100 psig
  • Diseño de sello positivo
  • Puertos de bonete capturados
  • Ambos diafragmas son intrincados para obtener una mayor precisión y sensibilidad
  • Diafragma metal a metal al sello del cuerpo para minimizar la difusión
  • El enlace de diafragma a válvula mejora la integridad de sellado del asiento

Documentos y dibujos