Vanessa-P-P000357

Vanessa Series 30,000 Standard Triple Offset Valve

Descripción del producto

The Vanessa Series 30,000 is a robust triple offset valve featuring an integral-to-body valve seat and optimized seating angles, that enables the Series 30,000 to handle isolation and process control through multiple functionalities.

Características

  • Construcción completa en metal robusta y resistente al fuego.
  • Los revestimientos de grado 21 Stellite® del asiento brindan una excelente durabilidad.
  • El anillo de sellado de metal resistente asegura una distribución de fuerza de asiento perfecta alrededor de la circunferencia del asiento mecanizado de precisión.
  • Anillos de sellado dobles y de grafito de múltiples capas fácilmente reemplazables.
  • Eje robusto de una pieza diseñado para transferir/mantener el torque de manera eficiente.
  • El prensaestopas y el embalaje de dos piezas minimizan el riesgo de emisión externo.
  • Conexión de eje a disco segura codificada para la máxima integridad del eje.
  • Cojinetes resistentes que soportan cargas de alta presión y desgaste.
  • Los protectores de cojinete de grafito trenzados evitan la entrada de suciedad, lo que garantiza un torque de funcionamiento constante y la operación de la válvula.
  • La manipulación de riesgo de extrusión del eje interno y externo cumple con los estándares internacionales.
  • La superficie del punto de la brida asegura la planicidad de la arandela, tuerca y tornillo, lo que aumenta la confiabilidad y seguridad de la junta.
  • Las referencias del disco abierto/cerrado y el indicador de posición del disco externo simplifican los procedimientos de instalación y extracción para API 609.
Tamaños
DN 80 - 2800 (NPS 3 - 112)
Clasificación de la presión
ASME clase 150 - 1500; EN PN 10 - 160
Intervalo de temperatura
-60°C a +450°C (-76°F a +842°F)
Normas
ASME, PN
Diseño
API 609, EN 593; ASME B16.34, EN 12516
Brida
ASME B16.5/ASME B16.47; EN 1092-1; ISO 7005
Cara con cara
ISO 5752; EN 558; ASME B16.10; API 609
Style
Emergency Shutoff Valves, Switching Valve
Valve Size
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Valve Size Standard
DN, NPS
Valve Type
Triple Offset Valve

Documentos y dibujos