No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Yarway-P-P001068

Válvulas para la protección de bombas BPR ARC y series 9200, 9100, 5300 Yarway

Descripción del producto

Válvulas de control de recirculación automática (ARC) confiables, de poco mantenimiento, autocontenidas y diseñadas para proteger a las bombas centrífugas del daño térmico y la destrucción

Características

  • Control de recirculación preciso.
  • Diseño estable.
  • Válvula de retención integral.
  • Bajo mantenimiento.
  • Operación automática.
  • Fácil instalación.
  • Adecuada para todos los líquidos
  • Amortiguación de pulsaciones.
  • Liberación de presión en varias etapas.
  • Prevención de cavitación.
  • Elimina las fuentes de energía externa o señales.
  • Rendimiento fiable.
Tamaño de la válvula:
NPS 1/DN 25, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 2/DN 50, NPS 3/DN 80,NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 8/DN 200, NPS 10/DN 250, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350
Aplicación:
Bombas, bombeo, derivación de bomba, gestión de bomba
Tipo de producto:
Válvula de control, válvulas de mando por presión

Documentos y dibujos