Fabricación y montaje automotriz
Tecnología inteligente y rentable para ayudarle a construir automóviles innovadores, respetables con el medio ambiente
En la fabricación y montaje automotriz, es esencial mantenerse al día con las tendencias actuales mientras se maximizan los ahorros en costos y las mejoras de la productividad. Emerson puede ayudarle a enfrentar estos desafíos reduciendo el tiempo de instalación y comisionamiento y ayudando a garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.
Caso de estudio
En la actualidad, tanto los fabricantes de equipo original (OEM) como los usuarios se interesan y se concentran en la seguridad de la maquinaria de producción. La seguridad por zonas permite el cumplimiento con las directivas de la maquinaria y los requisitos de ISO 13849-1.