montaje-automotriz-final

Montaje automotriz final

Mantenga su línea de montaje funcionando eficazmente con sensores, válvulas, tecnología de prueba y equipo de seguridad de Emerson

Soluciones para mantener la línea en movimiento y datos para enriquecer la productividad

Cuando está montando 50-70 automóviles por hora, no hay tiempo para la inactividad. Los detalles de diseño y productos innovadores de Emerson mantienen la línea de montaje en movimiento, con los componentes conectados que no solo proporcionan las instrucciones para alimentar el montaje automatizado, sino también para transmitir datos valiosos para optimizar las operaciones de las máquinas. Y para asegurarse de que su proceso de montaje final funcione sin problemas, también proporcionamos herramientas de prueba de control de calidad, conectores y productos de seguridad para constructores y fabricantes de máquinas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Soluciones para mantener la línea en movimiento y datos para enriquecer la productividad

Soluciones de montaje final

Machine Controls

Our wide range of ISO- and NFPA-conforming actuators and linear guided cylinders, grippers and multi-motion products work in concert to help you conduct a smarter automated operation. Our Fieldbus-networked valve manifolds integrate communication interfaces with I/O capabilities, channeling data from sensors and valves. These Fieldbus valve manifolds reduce change-over downtime. The plain text integrated display allows for point-of-use diagnostics that can be used during commissioning. 

Pruebas de control de calidad

Las pruebas automatizadas permiten que los fabricantes entreguen automóviles de calidad y cumplan con las normas sin sacrificar tiempo productivo. Durante la prueba de desempeño de transmisiones, emisiones e inyectores de combustible, la tecnología Emerson le asegura que los dispositivos de medición automatizados están calibrados para ofrecer resultados precisos. Nuestros sistemas permiten la adquisición de datos para diagnosticar imprecisiones y activar el desempeño de las pruebas repetibles.

Encendido e iluminación

Conserve la rentabilidad y la funcionalidad de su línea de ensamblaje. Nuestras fuentes de alimentación versátiles y rentables ofrecen alimentación de campo remota y distribuida de manera confiable para los controles del equipo, lo que elimina la complejidad y el costo de carcasas innecesarias y cableado excesivo en una instalación moderna. Nuestra tecnología de iluminación proporciona luminarias que reducen el peligro en los entornos de ensamblaje y almacenamiento de piezas. Refaccionamos luminarias de descarga de alta intensidad para convertirlas en nuevas luces LED que ahorran energía, lo que prolonga la vida útil de la planta y las luminarias.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.