Micro-électrovannes série V366 ASCO™

Product Description

Les micro-électrovannes ASCO sont conçues pour contrôler divers liquides et gaz non corrosifs. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Laiton
Actionneur de vanne
Solénoïde – Action directe
Fonction
3/2 normalement fermé ; 3/2 normalement ouvert
Pression maximale admissible (PS)
16 bar
Température du fluide
-10 à +90 °C (NBR) ; 0 à +90 °C (FPM)
Viscosité max.
3°E (~22 cSt or mm2/s)
Étanchéité
NBR ; FPM

Caractéristiques

  • Micro-électrovanne à action directe ; dimensions hors tout minimales.
  • Temps de réponse rapide et nombre élevé de cycles.
  • Conçue pour le montage en rangées : l’entrée et l’échappement sont usinés dans le corps de la vanne comme deux trous débouchants afin d’obtenir des rangées avec une entrée commune, un échappement canalisé et des sorties indépendantes uniques.
  • Joint d’étanchéité pour le raccord fourni avec la vanne.
  • Les groupes d’entrée et de fermeture (avec joints correspondants) sont fournis séparément.
  • Conviennent pour arrêter les liquides et les gaz