Robinets à papillon Keystone série GRF (ISO)

Product Description

Robinet à papillon à siège résilient et double bride, de conception concentrique, destiné à un usage intensif

ped
abs

Caractéristiques

  • Conception de corps à doubles brides avec dimensions entre faces, selon EN 558 série 20, API 609 et AWWA C504 court.
  • Conçu selon les normes EN 593 et API 609.
  • Le siège est remplaçable sur site et isole entièrement le corps et l’arbre du fluide.
  • Le joint d’étanchéité primaire de l’arbre accepte une pression supérieure à la pression nominale du robinet et empêche toute fuite dans l’atmosphère.
  • Un joint d’étanchéité secondaire renforce la sécurité.
  • Un joint torique moulé dans le siège élimine le besoin d’installer des joints supplémentaires.
  • L’arbre est équipé de joints qui empêchent l’humidité de s’infiltrer.
  • La périphérie arrondie et polie du papillon offre une étanchéité concentrique absolue, des couples inférieurs, une durée de vie du siège plus longue et une fermeture parfaitement étanche à la goutte.
  • Le col allongé permet le calorifugeage de la tuyauterie.
  • La bride de l’actionneur est conforme à la norme ISO 5211.
  • Les paliers supérieur et inférieur de l’arbre assurent un soutien optimisé, des frottements minimaux et un couple réduit.
  • Le coussinet supérieur absorbe les charges de poussée latérales de l’actionneur.
Certifications
Compatible SIL, DESP (Directive Équipements Sous Pression), DVWG, CUTR, CRN, ABS
Domaines d’application
Tours de refroidissement, circulation de l’air, eau de refroidissement, installations et services collectifs, dessalement
Conception du corps
Modèle court
Matériau
Duplex, caoutchouc EPDM, fonte GS, acier carbone, Buna-N, cuproaluminium, acier inoxydable 316L, acier inoxydable 316, acier inoxydable 304, super duplex
Température de service
Inférieur à 150 °C
Classe de pression
ASME, PN
Type de raccordement au procédé
150FF, 150RF
Type de siège/joint
Résilient
Classe de fermeture
Zéro fuite
Normes
API 609, ASME B16.34
Dimensions de la vanne
NPS 36, NPS 24/DN 600, NPS 40, NPS 30, NPS 42, NPS 60, NPS 56, NPS 48, NPS 44
Normes de dimensions de la vanne
NPS, DN
Type de vanne
Papillon
Produits
Eau-glycol, eau, liquide, air, gaz inerte, air

Documentation et schémas