Opérations de séparation d’air
Garantissez la sécurité de l'usine, améliorez la fiabilité des équipements et diminuez la consommation d'énergie.
De nombreux procédés industriels à travers le monde, qu'il s'agisse des domaines des sciences de la vie ou des aciéries, requièrent d'importantes quantités de gaz divers pour des applications auxiliaires. Ces gaz sont capturés de l’air que nous respirons en séparant son mélange atmosphérique en ses composants, principalement l’oxygène, l’azote et l’argon. Ce procédé d’extraction consomme de grandes quantités d’énergie et permet un stockage sûr.
Risque de sécurité : Détection des fuites dans les unités de séparation d’air
À l'intérieur de la boîte froide du séparateur d'air, les températures cryogéniques ainsi que la présence d'azote et d'oxygène comportent des risques pour la sécurité.Les fuites de procédé peuvent entraîner différents modes de fonctionnement anormal en fonction de la quantité et de la température du liquide ou du gaz qui s'échappe.Cela peut conduire à la formation de mélanges potentiellement dangereux susceptibles de provoquer une explosion.
Notre gamme de technologies innovantes aborde toutes les variables de ce procédé, notamment la température, la pression, la surveillance du débit et la détection de gaz, de manière adéquate.