Série RTS

Série RTS

Applications à sûreté intégrée et contrôle des procédé

Dispositif mécanique à sûreté intégrée réelle

Les actionneurs électriques simple effet à sûreté intégrée RTS réelle (ça veut dire avec ressort) sont conçus et validés en utilisation sur le terrain pour garantir des fermetures fiables en cas de perte d'alimentation ou de signal. Ils sont conçus de manière à pouvoir régler indépendamment la vitesse du moteur et les temps de fermeture à sûreté intégrée.


Contrôle précis du procédé

La série RTS est dotée d'une fonction de modulation continue (S9) et précise pour répondre à vos applications critiques de contrôle de procédé.

Caractéristiques communes à tous les modèles de la série RTS :

  • Fonctionnement en mode tout-ou-rien ou de modulation
  • Configuration Bluetooth
  • Enregistrement des données de diagnostic
  • Certifications UL, CSA, ATEX, IECEx


En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Dispositif mécanique à sûreté intégrée réelle

Produits




Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.