Régulateurs et positionneurs de vannes
Obtenez des données précises et prédictives concernant l'état des vannes en utilisant des contrôleurs de vannes, des outils de surveillance avancés et des programmes de diagnostic spécialisés.
Augmentez la fiabilité, les performances et la productivité des vannes en tirant parti d'informations cohérentes et prévisibles sur l’ensemble des vannes. Comptez sur nos régulateurs et positionneurs de vannes pour des performances optimales des équipements.
Positionneurs courant/pression pneumatiques et analogiques qui minimisent la variation du point de consigne et maintiennent la stabilité de la boucle de régulation
Systèmes de contrôle automatique qui intègrent des capteurs pour une gestion améliorée du débit, de la pression et de la température
Fonctionnement stable et précis des vannes de régulation grâce à une transmission électronique de signal pneumatique
FAQ
Un positionneur de vanne de régulation est typiquement un dispositif pneumatique ou analogique qui fonctionne en convertissant un signal de courant en une pression pour contrôler la position d'une vanne. Ce type de positionneur est utilisé lorsque la vanne nécessite une régulation précise. Le positionneur fournit de l’air sous pression à l’actionneur de sorte que la position de la tige ou de l’arbre de la vanne corresponde au point de consigne du système de contrôle-commande.
Tandis qu'un positionneur de vanne de régulation a pour unique objectif de maintenir une vanne à la position de régulation prévue, les contrôleurs numériques de vanne, grâce à leur conception numérique, proposent bien plus que cela. Une positionneur numérique est un instrument à microprocesseur compatible avec divers protocoles de communication, notamment HART, FOUNDATION Fieldbus et PROFIBUS. Le microprocesseur permet de réaliser des diagnostics et une communication bidirectionnelle qui simplifient la configuration et le dépannage.